Mann ser på transportsystemet TS 2Booster

Providing you more speed in processes: that moves us.

Kombinasjon av TS2 plus- og TS2 Booster-transportbanesystem fra Bosch Rexroth

TS 2 Booster – raskere prosesser

Ti ganger raskere i bruksområder med kort syklus, særdeles presis i bruk

Les mer
Monteringslinje med transportørsystemet TS 2plus fra Bosch Rexroth

TS 2plus – allsidig, robust, tilpasningsdyktig

Det fleksible transportsystemet for en rekke forskjellige bruksområder

Nettkatalog

BOOST YOUR PRODUCTION with the TS 2plus transfer system.

Rexroths transportørsystem er utformet for transport av arbeidsstykkepaller på opptil 240 kg. Det inkluderer standardiserte modulenheter som kan kombineres på en mengde måter for å skape ett system. Den modulære utformingen tillater kostnadseffektiv bruk av forholdspotensialer i produksjon. Alle komponentene er utformet for å være særdeles robuste og sikre høy sikkerhet ved drift. Systemenes trefasemotorer legger i tillegg til rette for effektivt strømforbruk takket være energiklasse IE3.


ALLSIDIG

Det allsidige modulære systemet med standardiserte enheter tilfredsstiller kravene for produksjon av et stort utvalg av forskjellige produkter, slikt som:

  • Bilindustri
  • Elektronikk og elektrisk teknologi med ESD-krav
  • Medisinsk teknologi og
  • Optisk industri
  • Sanitært

ROBUST

Det allsidige transportørsystemet TS 2plus er pålitelig selv under vanskelige forhold, deriblant ESD-miljøer eller ved bruk i renrom og tørrom. Det tåler en høy maksimal nyttelast på opptil 240 kg per arbeidsstykkepall.
De sofistikerte og velutprøvde komponentene sørger også for høy tilgjengelighet.

TILPASNINGSDYKTIG

Allrounderen for kostnadseffektiv produksjon kan installeres raskt, takket være modulariteten. Dimensjonene på arbeidsstykkepaller er tilpasset produktstørrelsen, og kan variere fra 160 x 160 til 1200 x 1200 mm. Fire typer transportbåndmedia kan kombineres etter behov: Polyamidbelte, tannbelte, kjede med flat topp og rullekjede for akkumulering.
Dette gjør det mulig å raskt skalere systemløsningen for alle behov og for å realisere mange forskjellige systemoppsett.

TS 2plus' høydepunkter på ett blikk

Bruk av TS 2 Booster-transportørsystem fra Bosch Rexroth

TS 2 Booster

En fullstendig serie av pallebaserte overføringer, plasseringer og kontrollmoduler tilfredsstiller alle krav for manuell og automatisk monteringsdrift. Den tillater også den fleksible konfigurasjonen som kreves i dagens konkurransepregede produksjonsmiljø.

Reduserte syklustider takket være konsekvent bruk av samme arbeidsstykkepaller og deres «på farten»-veksling til lineære motordrevne seksjoner.

  • Nøyaktig plassering av arbeidsstykkepallen – uten ekstra posisjoneringsenhet eller håndteringssystem
  • Besparelser i tid og kostnader ved montering takket være den standardiserte og forhåndskonfigurerte monteringen
  • Fleksibel kompatibilitet innenfor transportørsystemet TS 2plus
  • Akselerasjon maks. 3 g / 30 m/s2
  • Hastighet maks. 3 m/s (180 m/min)

Last ned PDF-katalog

Last ned flyveblad

Se på videoen

Bosch Rexroth TS 2plus Ecolift EL 2

Ecolift EL 2

enkel transport vertikalt eller horisontalt

  • Særskilt økonomisk: kun ett drev trengs for horisontale og vertikale bevegelser
  • Enkelt og raskt oppsett: ingen behov for komplisert sikkerhetsutstyr

  • Kan skaleres for arbeidsstykkepallstørrelser opptil 800 x 800 mm.
  • Egnet for arbeidsstykkepall som veier opptil 60 kg
  • Transporthøyde: fra 290 mm opptil 1790 mm

Bestillingsinformasjon

Last ned flyveblad

TS 2plus-stoppgrind VE 2/D410-EH fra Bosch Rexroth

Elektriske stoppgrinder

Ingen luftforsyning til stopp og kjør

  • For deling av arbeidsstykkepaller i seksjoner uten luftforsyning
  • Dempede stoppgrinder
  • Forskjellige typer stoppgrinder er tilgjengelige for kombinasjon med alle TS 2plus-komponenter og -arbeidsstykkepaller

Bestillingsinformasjon

Viktige tekniske data

Masse for arbeidsstykkepall:
Opptil 240 kg
Størrelse på arbeidsstykkepall: 160 x 160 mm til 1200 x 1200 mm.
Typer arbeidsstykkepaller: Bæreplate laget av stål eller aluminium, eller åpen ramme laget av aluminiumsprofiler
Transportbåndets media: Belte, tannbelte, kjede med flat topp, rullekjede for akkumulering, Vplus-kjede
Transportbåndets hastighet: 6/9/12/15/18 m/min
Last per seksjon: Opptil 200 kg akkumulert

Brukseksempler

Transportørsystem TS 2plus for transport av batteripakker

Montering av batteripakke i bilindustrien

 

Transportbanesystemet TS 2plus transporterer planter

Energieffektivt transportbanesystem for anlegg

 

Bosch Rexroths APAS-assistent på monteringslinje med intralogistikkområde i bakgrunnen

Fleksibel monteringslinje

 

Pakker med golfballer transporteres på transportørsystemet TS 2plus

Transport av emballasje for golfballer